ICK02-2075
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ick02.prj},{NB=ICK02-2075},{CODE=ICK02},{TYPE=Double row crossed roller guide},{MAT1=SUJ2},{SUR=-},{MAT2=SUS304},{MAT3=SUJ2},{SPE=2075},{STR=44},{H=24},{T=6.5},{L=75},{A=6},{HH=11.0},{V=0.5},{D=2.0},{L3=53},{R=13},{P1=2.5},{P2=4.0},{J=19.0},{L1=7.5},{L2=2.0},{NNXP=4*15},{GG=15},{F1=15},{DAA=3},{M=M3},{M0=3},{DD1=2.55},{DD2=4.4},{TT=2.0},{C1=1651},{C2=2288},{WEI=77},{LINK=website link},{NN=4},{P=15},{PPATH=ick02/assem/ick02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ICK02 - Double row crossed roller guide
Bill of material
ICK02-2075
CODE
code
ICK02
TYPE
Types of
Double row crossed roller guide
MAT1
Rail material
SUJ2
SUR
Rail surface treatment
-
MAT2
Cage material
SUS304
MAT3
Roller material
SUJ2
SPE
Specification
2075
2075
mm
STR
Maximum stroke
44
44
mm
H
24
24
mm
T
6.5
6.5
mm
L
75
75
mm
A
6
6
mm
HH
h
11.0
11.0
mm
V
0.5
mm
D
2.0
2.0
mm
L3
53
53
mm
R
13
13
mm
P1
2.5
2.5
mm
P2
4.0
4.0
mm
J
19.0
19.0
mm
L1
7.5
7.5
mm
L2
2.0
2.0
mm
NNXP
n*P
4*15
4*15
mm
GG
g
15
15
mm
F1
15
15
mm
DAA
Da
3
3
mm
M
M3
M3
mm
M0
3
3
mm
DD1
d1
2.55
2.55
mm
DD2
d2
4.4
4.4
mm
TT
t
2.0
2.0
mm
C1
Basic load rating C (moving)
1651
1651
N
C2
Basic load rating Co (static)
2288
2288
N
WEI
77
77
g
LINK
web link
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청