Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VAC41_42 - 拖链·14系列·方便型
明细表
VAC41-F15-R28-N1-VDC41
CODE
代码
TYPE
类型
14系列拖链
OD
开口方向
CA
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
ATEM
允许温度
-40℃~+80℃
SR
阴燃等级
UL94-V2
FJ
附件
接头
F
内宽F
mm
R
弯曲半径R
mm
N
链节数N
CON
接头
H
实际安装高度参考HF
82 mm
D
71 mm
K
150 mm
AIH
实际安装高度HF
92 mm
E
外宽E
27 mm
P
节距P
30.5 mm
MCD
最大电缆直径
13 mm
OML
最大架空负载
0.5 kg/m
MLO
最大架空长度
0.65 m
WEI
重量
0.31 kg/m
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型