VAH51-F10-R28-N1-VDH51
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vah51_asmtab.prj},{NB=VAH51-F10-R28-N1-VDH51},{CODE=VAH51},{TYPE=E2weixing},{NG=15},{OD=bukedakai},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-10c+120c},{SR=UL94-V2},{FJ=jietou},{F=10},{R=28},{N=1},{CON=VDH51},{P=20},{MCD=12},{B=15},{C=19.3},{OML=0.75},{MLO=1},{PPATH=vah51/assem/vah51_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VAH51 - Towline ?????¡ì????¡ì? E2 Mini
Bill of material
VAH51-F10-R28-N1-VDH51
CODE
Code
VAH51
TYPE
type
E2 miniature
NG
Inner height
15
OD
Opening direction
Can't open
CA
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
ATEM
Allowable temperature
-40??~120??
SR
Smoldering level
UL94-V2
F
Inner width F
10.000
20.000
30.000
10.000
20.000
30.000
mm
R
Bending radius R
28
38
28
38
mm
N
Number of links N
CON
Connector
VDH51 (with comb plate)
VDH52 (no comb plate)
VDH51 (with comb plate)
VDH52 (no comb plate)
P
Pitch P
20
mm
MCD
Maximum cable diameter
12
mm
B
Inner high B
15
mm
C
Outer height C
19.3
mm
E
Outer width E
18.2
mm
AIH
Actual installation height HF
90
mm
H
75
mm
D
68
mm
K
130
mm
WEI
weight
0.21
kg/m
LINK
website
website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청