Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VAJ11_12 - 拖链·E2/000中型
明细表
VAJ11-F38-R55-N1-VDJ11
CODE
代码
TYPE
类型
E2/000中型
NG
内高
25
OD
开口方向
CA
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
ATEM
允许温度
-40℃~120℃
SR
阴燃等级
UL94-V2
FJ
附件
接头
F
内宽F
mm
R
弯曲半径R
mm
N
链节数N
CON
接头
P
节距P
46 mm
MCD
最大电缆直径
23 mm
B
内高B
25 mm
C
外高C
35 mm
E
外宽E
54 mm
AIH
实际安装高度HF
170 mm
H
145 mm
D
142 mm
K
265 mm
WEI
重量
0.83 kg/m
D2TOL
D2公差
+25/0
OML
最大架空负载
5 kg/m
MLO
最大架空长度
2.25 m
LINK
网址链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型