Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VAM01_02 - 拖链/接头/26系列/底噪音加强性
明细表
VAM01-2625-R52-N1-VDM01
CODE
代码
TYPE
类型
低噪音加强型
OPEN
打开方式
QS
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
YXWD
允许温度
-40℃~120℃
ZRDJ
阻燃等级
UL94-V2
FJ
附件
接头
GG
规格
mm
R
r
mm
N
n
mm
输入参数值: N
n
mm
cm
inch
ft
JIETOU
接头
P
p
45.5 mm
F
f
25 mm
E
e
41 mm
G
g
26 mm
T
t
36.0 mm
HF
hf
165.0 mm
H
h
140.0 mm
D
d
116 mm
K
k
254 mm
MAXD
最大电缆直径
20.5 mm
MAXFZ
最大架空负载
6.0 mm
MAXCD
最大架空长度
4.8 mm
WEIGHT
重量
0.89 mm
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型