VAM06-2015-R28-N1-VDM08
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vam06_07.prj},{NB=VAM06-2015-R28-N1-VDM08},{CODE=VAM06},{TYPE=jingchoujiaqiangxing},{OPEN=waijindakai},{QS=danqian},{MAT=gonchengsuoliao},{COLOR=heise},{YXWD=-40℃~120℃},{ZRDJ=UL94-V2},{FJ=jietou},{GG=2015},{GGPOOL=2015,2025,2038,2050},{R=28},{N=1},{NPOOL=[1:300/1]},{JIETOU=VDM08},{JIETOUPOOL='VDM08','VDM09'},{P=32.0},{G=20},{T=25.5},{MAXD=16.0},{MAXFZ=3.0},{MAXCD=3.0},{PPATH=../e9/vam06_07/assem/vam06_07_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VAM06_07 - Towline ?????¡ì????¡ì? 20 Series Compact and reinforced
Bill of material
VAM06-2015-R28-N1-VDM08
CODE
Code
VAM06
VAM06
TYPE
type
Compact and reinforced
OPEN
Open mode
Outside diameter open
Outside diameter open
QS
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
YXWD
Allowable temperature
-40℃~120℃
ZRDJ
Flammability rating
UL94-V2
FJ
annex
Connector
GG
specification
2015
2025
2038
2050
2015
2025
2038
2050
mm
R
Bending radius
28
28
mm
N
mm
값 입력 N
mm
cm
inch
ft
확인
JIETOU
VDM08
VDM09
VDM08
VDM09
P
Pitch
32.0
mm
F
Inner width
15
mm
E
Outer width
27
mm
G
Inner height
20
mm
T
External height
25.5
mm
HF
Actual installation size
101.5
mm
H
Theoretical installation size
81.5
mm
D
Theoretical installation size
73
mm
K
Theoretical installation size
152
mm
MAXD
Maximum cable diameter
16.0
mm
MAXFZ
Maximum overhead load
3.0
mm
MAXCD
Maximum overhead length
3.0
mm
WEIGHT
weight
0.35
mm
LINK
Web links
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청