Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VAM06_07 - 拖链·20系列 紧凑加强型
明细表
VAM06-2015-R28-N1-VDM08
CODE
代码
TYPE
类型
紧凑加强型
OPEN
打开方式
QS
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
YXWD
允许温度
-40℃~120℃
ZRDJ
阻燃等级
UL94-V2
FJ
附件
接头
GG
规格
mm
R
弯曲半径
mm
N
mm
输入参数值: N
mm
cm
inch
ft
JIETOU
P
节距
32.0 mm
F
内宽
15 mm
E
外宽
27 mm
G
内高
20 mm
T
外高
25.5 mm
HF
实际安装尺寸
101.5 mm
H
理论安装尺寸
81.5 mm
D
理论安装尺寸
73 mm
K
理论安装尺寸
152 mm
MAXD
最大电缆直径
16.0 mm
MAXFZ
最大架空负载
3.0 mm
MAXCD
最大架空长度
3.0 mm
WEIGHT
重量
0.35 mm
LINK
网页链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型