VBC31-F6-R18-N1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vbc31_32_asmtab.prj},{NB=VBC31-F6-R18-N1},{CODE=VBC31},{TYPE=10xilietuolian},{OD=waijingdakai},{BE=qiaoshi},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-20c+80c},{SR=UL94-V0},{FJ=jietou},{F=6},{R=18},{N=1},{MCD=8},{OML=0.2},{MLO=0.6},{PPATH=vbc31_32/assem/vbc31_32_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VBC31_32 - Towline ?????¡ì????¡ì?10 series ?????¡ì????¡ì?Outer diameter opening / not open ?????¡ì????¡ì?Light
Bill of material
VBC31-F6-R18-N1
CODE
Code
VBC31
VBC31
TYPE
type
10 series drag chain
OD
Opening direction
Outer diameter
Outer diameter
BE
beam
Bridge type
CA
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
ATEM
Allowable temperature
-20??~80??
SR
Smoldering level
UL94-V0
FJ
annex
Connector
F
Inner width F
6.000
6.000
mm
R
Bending radius R
18
18
mm
N
Number of links N
CON
Connector
VEC31-F6
VEC31-F6
H
Actual installation height reference HF
52
mm
D
45
mm
K
100
mm
AIH
Actual installation height HF
67
mm
E
Outer width E
13.5
13.5
mm
P
Pitch P
15
mm
MCD
Maximum cable diameter
8
mm
OML
Maximum overhead load
0.2
kg/m
MLO
Maximum overhead length
0.6
m
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청