Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VBC31_32 - 拖链·10系列·外径开口/不可打开·轻型
明细表
VBC31-F6-R18-N1
CODE
代码
TYPE
类型
10系列拖链
OD
开口方向
BE
横梁
桥式
CA
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
ATEM
允许温度
-20℃~80℃
SR
阴燃等级
UL94-V0
FJ
附件
接头
F
内宽F
mm
R
弯曲半径R
mm
N
链节数N
CON
接头
H
实际安装高度参考HF
52 mm
D
45 mm
K
100 mm
AIH
实际安装高度HF
67 mm
E
外宽E
mm
P
节距P
15 mm
MCD
最大电缆直径
8 mm
OML
最大架空负载
0.2 kg/m
MLO
最大架空长度
0.6 m
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型