VBF03-F38-R55-N1-VEF03-F38
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vbf03_asmtab.prj},{NB=VBF03-F38-R55-N1-VEF03-F38},{CODE=VBF03},{TYPE=25xilietuolian},{OD=leijingkaikou},{BE=qiaoshi},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-20c+80c},{SR=UL94-V0},{FJ=jietou},{F=38},{R=55},{N=1},{CON=VEF03-F38},{P=46},{MCD=22},{OML=1.0},{MLO=1.3},{MALT=30},{MAV=15},{PPATH=vbf03/assem/vbf03_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VBF03 - Towline ????¡§???¡§? 25 series ????¡§???¡§? Inner diameter opening ????¡§???¡§? Inside of the connected body can be opened ????¡§???¡§? Lightweight
Bill of material
VBF03-F38-R55-N1-VEF03-F38
CODE
Code
VBF03
TYPE
type
25 series towline
OD
Opening direction
Inner diameter opening
BE
beam
Bridge type
CA
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
ATEM
Allowable temperature
-20??~80??
SR
Smoldering level
UL94-V0
FJ
annex
Connector
F
Inner width F
38.000
57.000
77.000
38.000
57.000
77.000
mm
R
Bending radius R
55
75
100
55
75
100
mm
N
Number of links N
CON
Connector
VEF03-F38
VEF04-F38
VEF03-F38
VEF04-F38
CONF
F38
H
Actual installation height reference HF
146
mm
D
125
mm
K
276
mm
AIH
Actual installation height HF
176
mm
E
Outer width E
53.5
mm
P
Pitch P
46
mm
MCD
Maximum cable diameter
22
mm
OML
Maximum overhead load
1.0
kg/m
MLO
Maximum overhead length
1.3
m
MALT
Maximum allowable travel
30
m
MAV
Maximum allowable vertical suspension
15
m
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청