VBK31-F30-R55-N1-VEK31
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vbk21_61.prj},{NB=VBK31-F30-R55-N1-VEK31},{CODE=VBK31},{TYPE=gaopingzhi/gaoshujingyingxing},{NG=28},{OPEN=neiwaijingkaikou},{QS=dangqian},{MAT=gonchengsuoliao},{COLOR=heise},{TEMP=-40℃~120℃},{ZYDJ=UL94-V2},{FUJ=jietou},{F=30},{FPOOL=30,50,80,120},{R=55},{RPOOL=55,75,100},{N=1},{NPOOL=[1:300/1]},{JIETOU=VEK31},{JIETOUPOOL='VEK31'},{P=24},{MAXD=25},{B=28},{C=38.8},{Y=54.0},{Y1=30.0},{PPATH=../e9/vbk21_61/assem/vbk21_61__asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VBK21_61 - Economical towline ?????¡ì????¡ì? high quality high speed silent type
Bill of material
VBK31-F30-R55-N1-VEK31
CODE
Code
VBK31
VBK31
TYPE
type
High quality, high speed silent
NG
Inner height
28
28
mm
OPEN
Open mode
Inner and outer diameter opening
QS
Number of cavities
Single cavity
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
TEMP
Allowable temperature
-40℃~120℃
ZYDJ
Flame Retardant Grade
UL94-V2
FUJ
annex
Connector
F
Inner width
30.000
50.000
80.000
120.000
30.000
50.000
80.000
120.000
mm
R
Bending radius
55.000
75.000
100.000
55.000
75.000
100.000
mm
N
Number of links
mm
값 입력 N
Number of links
mm
cm
inch
ft
확인
JIETOU
Connector
VEK31
VEK31
P
Pitch
24
24
mm
MAXD
Maximum cable diameter
25
25
mm
B
Inner height
28
28
mm
C
External height
38.8
38.8
mm
E
Outer width
46.5
46.5
mm
HF
Actual installation height
189
189
mm
H
Theoretical installation size
149
149
mm
D
Theoretical installation size
120
120
mm
K
Theoretical installation size
220
220
mm
Y
54.0
54.0
mm
Y1
30.0
30.0
mm
WEIGHT
weight
≈0.90
≈0.90
mm
LINK
Web links
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청