VBY03-1515-R28-N1-VEY03
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vby03.prj},{NB=VBY03-1515-R28-N1-VEY03},{CODE=VBY03},{TYPE=General},{INT=15},{OPEN=Inside diameter open},{BEAM=Semi enclosed},{CAV=Single cavity},{MAT=engineering plastic},{COL=black},{ALL=-20°C~100°C},{FLA=UL94-HB},{SPE=1515},{R=28},{N=1},{CON=(With comb plate)VEY03},{G=15},{T=19.5},{P=25},{CAB=12},{LOAD=0.7},{LEN=1},{LINK=Website link},{PPATH=vby03/assem/vby03_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VBY03 - Domestic drag chain/connector/cost-effective type · 15 series·Inside diameter open·One side opening of cross beam/General small-scale(Semi enclosed type)
Bill of material
VBY03-1515-R28-N1-VEY03
CODE
Code
VBY03
TYPE
type
General
INT
Internal height
15
OPEN
Open mode
Inside diameter open
BEAM
beam
Semi enclosed
CAV
Number of cavities
Single cavity
MAT
material
engineering plastic
COL
colour
black
ALL
Allowable temperature
-20°C~100°C
FLA
Flame retardant grade
UL94-HB
SPE
Specifications
1515
1520
1530
1540
1550
1515
1520
1530
1540
1550
R
28
38
48
28
38
48
N
CON
Connector
(With comb plate)VEY03
G
15
mm
T
19.5
mm
F
15
mm
E
26
mm
P
25
mm
H
76
mm
D
88
mm
K
188
mm
HF
96
mm
CAB
Maximum cable diameter
12
LOAD
Maximum overhead load
0.7
kg/m
LEN
Maximum overhead length
1
m
WEI
weight
≈0.36
kg/m
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청