Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VBY42_44 - 国产拖链 高性价比型 · 30系列 一般用
明细表
VBY42-3038-R55-N1-VEY42
CODE
代码
TYPE
类型
一般用,高性价比型
KKFX
开口方向
HL
横梁
桥式
QS
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
YS
颜色
黑色
WD
允许温度
-20°C~100°C
ZYDJ
阻燃等级
UL94-HB
SPE
规格
R
mm
N
链节数
mm
输入参数值: N
链节数
mm
cm
inch
ft
JT
接头
G
内高
30 mm
T
外高
40 mm
F
内宽
38 mm
E
外宽
54.2 mm
P
节距
46 mm
H
安装尺寸
150 mm
D
安装尺寸
167 mm
K
安装尺寸
357 mm
ZDZJ
最大电缆直径
25 mm
HF
实际安装高度
195 mm
ZDFZ
最大架空负责
1 kg/m
ZDCD
最大架空长度
1.3 m
ZL
重量
≈0.83 kg/m
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型