Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VDM01_02 - E-Chain/Connector?????¡ì????¡ì?10 Series Convenient
Bill of material
VDM01-2625
CODE
Code
TYPE
type
26 series
LSB
Comb board
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
YSWD
Allowable temperature
-40℃~120℃
ZRDJ
Flammability rating
UL94-V2
GG
specification
mm
F
Inner width
mm
E
Outer width
mm
N
Comb
mm
LL
8.000 mm
T
36.000 mm
P
45.500 mm
AA
1.600 mm
LINK
website
website link mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen