VEK31-F30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vek21_61_asmtab.prj},{NB=VEK31-F30},{CODE=VEK31},{TYPE=gaopingzhig gaoshujingyingxing shiyongtuolian},{NG=28},{MAT=gonchensuoliao},{COLOR=heise},{TEMP=-40℃~120℃},{ZRDJ=UL94-V2},{F=30},{FPOOL=30,50,80,120},{L=11.0},{L1=12.5},{B=28},{T=38.8},{P=16},{DD=5.4},{APPLY='VBK31'},{PPATH=vek21_61/assem/vek21_61_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VEK21_61 - Economical high quality high speed silent type towline
Bill of material
VEK31-F30
CODE
Code
VEK31
VEK31
TYPE
type
Economical high quality high speed silent type towline
NG
Suitable for drag chain height
28
28
mm
MAT
Material
Engineering plastic
COLOR
Color
black
mm
TEMP
Allowable temperature
-40℃~120℃
ZRDJ
Flammability rating
UL94-V2
F
f
30.000
50.000
80.000
120.000
30.000
50.000
80.000
120.000
mm
A
44.500
44.500
mm
E
54.500
54.500
mm
L
11.0
11.0
mm
L1
12.5
12.5
mm
B
28
28
mm
T
38.8
38.8
mm
P
16
16
mm
DD
d
5.4
5.4
mm
APPLY
Suitable for drag chain
'VBK31'
'VBK31'
LINK
website
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청