Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VEY01 - Connector Cost-effective type · 5/7/10 series for general use
Bill of material
VEY01-0505
CODE
code
VEY01
TYPE
type
5/7/10 series drag chain
SLB
Comb plate
No/Have
MAT
Material
Engineering plastics
YS
colour
black
YXWD
Allowable temperature
-20°C~100°C
ZRDJ
Flammability rating
UL94-HB
SPE
specification
NK
Inner width
5 mm
A1
0.0 mm
A2
0.0 mm
B1
5.2 mm
B2
7.0 mm
C1
9.1 mm
C2
9.2 mm
W
4 mm
CS
Number of teeth of comb plate
0
SYTL
Applicable drag chain
VBY01-0505
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen