Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VEY02 - 国产接头 一般用 15系列·内径打开
明细表
VEY02-1510
CODE
代码
VEY02
TYPE
类型
15系列拖链用
SLB
梳状板
MAT
材质
工程塑料
YS
颜色
黑色
YXWD
允许温度
-20°C~100°C
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
SPE
规格
NK
内宽
10 mm
A1
21.2 mm
A2
20.8 mm
B
0.0 mm
CS
梳状板齿数
2
SYTL
适用拖链
VBY02-1510/VBY04-1510
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型