Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VEY12 - 国产接头 一般用 18系列
明细表
VEY12-1820
CODE
代码
VEY12
TYPE
类型
18系列拖链用
SLB
梳状板
MAT
材质
工程塑料
YS
颜色
黑色
YXWD
允许温度
-20°C~100°C
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
SPE
规格
NK
内宽
20 mm
A
31.2 mm
B
20.2 mm
C
0.00 mm
CS
梳状板齿数
2
SYTL
适用拖链规格
VBY12-1820/VBY14-1820
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型