카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VEY22 - Connector Cost-effective type · 21 series for general use
Bill of material
VEY22-2115
CODE
code
VEY22
TYPE
type
Cost-effective 21 series drag chain
SLB
Comb plate
Have
MAT
Material
Engineering plastics
YS
colour
black
YXWD
Allowable temperature
-20°C~100°C
ZRDJ
Flammability rating
UL94-HB
SPE
specification
NK
Inner width
15 mm
A1
15.2 mm
A2
21.8 mm
B
28.7 mm
C
0.0 mm
CS
Number of teeth of comb plate
2
SYTL
Applicable drag chain specifications
VBY22-2115/VBY24-2115
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드