Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DBJ61 - 膜片式联轴器
明细表
DBJ61-D40-d10-e10
CODE
代码
DBJ61
TYPE
类型
带键槽螺钉固定型双膜片
MTM
主休材质
S45C
DIM
膜片材质
SUS301CSP
LHS
主体表面处理
-
THA
附件
内六角紧定螺钉
D
40 mm
DD
d
mm
EE
e
mm
L
47 mm
L1
15 mm
M
M4
TIT
紧固扭矩
1.7 N*m
ALT
容许扭矩
8 N*m
AIA
容许安装偏角偏差
1 °
AIE
容许安装偏心偏差
0.2
AIO
容许安装轴向位移偏差
+0.5/-0.5
SMO
静态弹性系数
6300
MNO
最高回转数
10000 U/min
INM
惯性力矩
7.73x10*5
WEI
重量
332 g
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型