Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DBM51_62 - Diaphragm coupling
Bill of material
DBM52-D15-d3-e3
CODE
Code
TYPE
MTM
Main material
Aluminum alloy
DIM
Diaphragm material
stainless steel
SUR
Body surface treatment
THA
annex
Hexagon socket head cap screw
D
mm
DD
d
mm
EE
e
mm
L
mm
L1
mm
F
2.5 mm
L2
l2
mm
A
5.00 mm
M
2.0 mm
TIT
Tightening torque
0.45 N*m
ALT
Allowable torque
0.60 N*m
ZDNJ
Maximum torque (N·m)
1.2 °
MNO
Maximum number of revolutions
42000 U/min
AIA
Allow installation deviation
°
AIE
Allow installation eccentricity deviation
AIO
Allowable installation of axial displacement deviation
SMO
Static elastic coefficient
INM
Moment of inertia
WEI
weight
g
LINK
website
Website connection
DHM
DH
EHM
EH
DC
DD2
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)