Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DBM51_62 - 膜片式联轴器
明细表
DBM52-D15-d3-e3
CODE
代码
TYPE
类型
MTM
主体材质
铝合金
DIM
膜片材质
不锈钢
SUR
主体表面处理
THA
附件
内六角圆柱头螺钉
D
mm
DD
d
mm
EE
e
mm
L
mm
L1
mm
F
2.5 mm
L2
l2
mm
A
5.00 mm
M
2.0 mm
TIT
紧固扭矩
0.45 N*m
ALT
容许扭矩
0.60 N*m
ZDNJ
最大扭矩(N·m)
1.2 °
MNO
最高回转数
42000 U/min
AIA
容许安装偏角偏差
°
AIE
容许安装偏心偏差
AIO
容许安装轴向位移偏差
SMO
静态弹性系数
INM
惯性力矩
WEI
重量
g
LINK
网址
网站连接
DHM
DH
EHM
EH
DC
DD2
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型