Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DCY01_06 - 磁力联轴器/平面传动
明细表
DCY01-D25-P6-d6
CODE
代码
TYPE1
类型
平面传动
TYPE2
类型
螺钉固定式
MATERIAL
支架材质
BST
支架表面处理
MRST
磁环表面处理
镀镍
D
mm
P
磁极数P
6 mm
DD
d
mm
D1
20 mm
L
20 mm
F
5 mm
H
10 mm
M
M4 mm
TORQUE1
间隙2mm
0.44 N.m
DC
BB
b
2 mm
TT
t
1 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型