Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DCY11_16 - 磁力联轴器/平面传动
明细表
DCY11-D40-P10-d10
CODE
代码
TYPE1
类型
平面传动
TYPE2
类型
螺钉夹紧型
MATERIAL
支架材质
BST
支架表面处理
MRST
磁环表面处理
镀镍
D
mm
P
磁极数P
10 mm
DD
d
mm
D1
35 mm
L
25 mm
F
6.0 mm
H
13 mm
M
M4 mm
M1
M4 mm
TORQUE1
间隙2mm
1.82 N.m
DC
BB
b
3 mm
TT
t
1 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型