DEG04-D19-d3-e3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/deg04_14.prj},{NB=DEG04-D19-d3-e3},{CODE=DEG04},{TYPE=Screw clamping type single diaphragm},{MAT=aluminium alloy},{MAT1=stainless steel},{SUR=True color anodic oxidation},{THA=hexagon socket head cap screws},{D=19},{DD=3},{EE=3},{THS=10000},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DEG04_14 - Economical diaphragm coupling, aluminum alloy/stainless steel, single diaphragm/double diaphragm, screw clamping type
Bill of material
DEG04-D19-d3-e3
CODE
Code
DEG04
DEG04
TYPE
Types of
Screw clamping type single diaphragm
Screw clamping type single diaphragm
MAT
The main take material
aluminium alloy
MAT1
Diaphragm material
stainless steel
SUR
Surface treatment
True color anodic oxidation
THA
The attachment
hexagon socket head cap screws
D
19
26
29
34
39
44
56
68
82
19
26
29
34
39
44
56
68
82
mm
DD
d
3.000
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
3.000
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
mm
EE
e
3.000
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
3.000
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
mm
L
19.25
19.25
mm
L1
3.10
3.10
mm
L2
9.0
mm
L3
0.0
0.0
mm
W
1.25
mm
M
2.5
mm
LOT
Locking torque
1.0
N*m
TRT
The rated torque of commonly used
0.8
N*m
RTB
Rated torque biggest
1.6
N*m
THS
The highest speed
10000
r/min
INM
Inertia moment
0.58x10*6
0.58x10*6
kg*m^2
STS
Static torsional stiffness
580
580
N*m/rad
TMA
The maximum allowable radial deviation
0.02
0.02
mm
MPA
Maximum permissible angular deviation
1
1
°
AMP
Axial maximum permissible deviation
+0.1/-0.1
+0.1/-0.1
mm
WEI
Reference weight (kg/pcs)
11
11
g
LINK
URL
Website link
DHM
N/A
dh
N/A
dh
DH
0.0
0.0
EHM
N/A
eh
N/A
eh
EH
0.0
0.0
DC
N/A
N/A
DD2
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청