DER01-D63-d12-e12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/der01_11.prj},{NB=DER01-D63-d12-e12},{CODE=DER01},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=luhejing},{MAT=POM},{THA=jingdingluoding},{D=63},{DD=12},{EE=12},{L=47},{L1=21},{L2=10.5},{M=10.0},{LOT=30.0},{TRT=33.0},{RTB=66.0},{THS=2500},{INM=2.1x10*4},{STS=1200},{TMA=3.8},{MPA=3},{AMP=0.3},{WEI=318},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A},{PPATH=der01_11/assem/der01_11_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DER01_11 - Economical Phillips Coupling ???¡ì?¡ì Screw Mounting / Screw Clamping Type ???¡ì?¡ì Aluminum Alloy
Bill of material
DER01-D63-d12-e12
CODE
Code
DER01
DER01
TYPE
Screw type
Screw type
MTM
Main material
Aluminum alloy
MAT
Spacer ring material
POM
SUR
Surface treatment
Anodizing
THA
annex
Set screw
Set screw
D
63
63
mm
DD
d
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
mm
EE
e
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
mm
L
47
47
mm
L1
21
21
mm
L2
10.5
10.5
mm
M
10.0
10.0
mm
LOT
Locking torque
30.0
30.0
N*m
TRT
Commonly used rated torque
33.0
33.0
N*m
RTB
Maximum rated torque
66.0
66.0
N*m
THS
Maximum speed
2500
2500
U/min
INM
Moment of inertia
2.1x10*4
2.1x10*4
STS
Static Torque Rigidity (N.m/rad)
1200
1200
TMA
Radial maximum tolerance
3.8
3.8
mm
MPA
Angular maximum tolerance
3
°
AMP
Axial maximum tolerance
0.3
0.3
mm
WEI
weight
318
318
g
LINK
website
Website connection
DHM
N/A
dh
N/A
dh
DH
0.0
0.0
EHM
N/A
eh
N/A
eh
EH
0.0
0.0
DC
N/A
DC
N/A
DC
mm
DD2
N/A
DD
N/A
DD
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청