DFA01-D26-d5-e5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dfa01_asmtab.prj},{NB=DFA01-D26-d5-e5},{CODE=DFA01},{TYPE=luodingjiajinxing},{MAT=luhejin},{SUR=yangjiyanghua},{FJ=neiluijiaoluoding},{D=26},{D1=26},{DD=5.00},{DDPOOL=5,6,6.35,[7:12/1]},{EE=5.00},{L=36},{L1=24.0},{L2=12},{F=4.0},{M=M3},{M1=3},{NL=1.5},{NJ=2.2},{ZDNJ=4.4},{ZS=4000},{LJ=3.57x10*-6},{NJGX=600},{JX=0.3},{JXPC=4},{ZXPC=+1/-1},{ZL=40},{LINK=webxxx},{PPATH=dfa01/assem/dfa01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DFA01 - Universal coupling. Screw clamping type
Bill of material
DFA01-D26-d5-e5
CODE
Code
DFA01
TYPE
Types of
Screw clamping type
MAT
The main material
Aluminum alloy
SUR
Surface treatment
Anodizing
FJ
annex
Hexagon socket head cap screw
D
26
26
mm
DD
d
DDTOL
ddtol
+0.018/-0.018
+0.018/-0.018
EE
e
mm
값 입력 EE
e
mm
cm
inch
ft
확인
EETOL
Etol
+0.018/-0.018
+0.018/-0.018
L
36
36
mm
L1
24.0
24.0
mm
L2
12
12
mm
F
4.0
4.0
mm
M
M3
M3
NL
Tightening torque (N-m)
1.5
1.5
NJ
Rated torque (N-m)
2.2
2.2
ZDNJ
Maximum torque (N-m)
4.4
4.4
ZS
Maximum speed (rpm)
4000
4000
LJ
Moment of inertia (kg-m2)
3.57x10*-6
3.57x10*-6
NJGX
Static Torque Rigidity (N-m/rad)
600
600
JX
Radial deviation (mm)
0.3
0.3
JXPC
Angular deviation?¨º?¡ì??)
4
ZXPC
Axial deviation (mm)
+1/-1
ZL
Weight (g)
40
40
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청