Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DXE01_04 - V-ribbed pulley/PJ-Groove
Bill of material
DXE02-D20-N4-d8
CODE
code
TYPE
type
Keyway type
GRO
Groove
PJ
SLOT
Slot pitch
2.34±0.03
MAT1
National standard material
MAT2
Quite material
SUR
Surface treatment
D
Effective diameter D
mm
N
Number of slots N
DD
Aperture d
mm
H
18 mm
FF
f
10 mm
BB
b
3 mm
TT
t
1.4 mm
M
4 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen