Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EVD01_37_H - 梯形齿同步轮惰轮
明细表
EVD32-14-H075
CODE
代码
TYPE
类型
PLT
带轮类型
H
TOP
齿距
12.7
ONM
材质(带轮)
FLM
材质(法兰)
BEM
材质(轴承)
ONSUR
表面处理(带轮)
FLSUR
表面处理(法兰)
NUT
齿数
PLT1
带轮类型
PD
P.D.
56.60 mm
OD
O.D.
55.22 mm
F
61 mm
E
45 mm
A
21 mm
W
26 mm
S
mm
DDHH
dh
mm
ZXXH
轴承型号*数量
BAY6201ZZx2
ZZWCDE
变更法兰
ZZFC
切割法兰
FC
ZZZC
同步轮轴承更换为进口品牌
ZZPA
变更A,W,F值公差精度等级
DD
d
12 mm
D
32 mm
B
10 mm
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型