Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-QDA21 - Economic steel universal ball/turning type/flange type
Bill of material
E-QDA21-D27
CODE
code
E-QDA21
TYPE
type
Flange type,Standard type
MAT
GB Material
0Cr18Ni9
MAT1
XD Material
SUS304
MAT2
Ball material
SUS440C
HRD
Ball hardness
55HRC~
D
mm
D1
15 mm
HH1
h1
2.5 mm
HH2
h2
9.5 mm
TT
t
2.0 mm
PCD
P.C.D
21.0 mm
DD
d
8.73 mm
LOAD
Load resistance
55(5.6) N(kgf)
LINK
Website Link
Website Link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)