Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-QDC21_22 - Economy type steel universal ball/turning type press in type
Bill of material
E-QDC21-7.5
CODE
code
TYPE
type
Press in type,Standard type
MAT
Main body/adjustment cup material
0Cr18Ni9
MAT1
Main body/adjustment cup material
SUS304
MAT2
Main ball material
HRD
Main ball hardness
MAT3
Secondary ball material
SUS440C
HRD1
Secondary ball hardness
55HRC~
GG
specifications
mm
D
9 mm
D1
7.5 mm
H
6.1 mm
HH1
h1
1.1 mm
HH2
h2
4 mm
DD
d
4.00 mm
LOAD
Load resistance
N(kgf)
LINK
Website Link
Website Link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)