Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-QDE41 - 经济型钢制万向球·车削型·螺杆式
明细表
E-QDE41-D12
CODE
代码
E-QDE41
TYPE
类型
螺杆式,螺帽固定型
MAT
国标材质
0Cr18Ni9
MAT1
相当材质
SUS304
MAT2
球材质 (国标)
9Cr18Mo
MAT3
球材质 (相当)
SUS440C
D
mm
M
6 mm
H
23 mm
DD
d
5.56 mm
HH1
h1
6.5 mm
HH2
h2
15 mm
S
3 mm
S1
10 mm
V
3.5 mm
V1
5.0 mm
LOAD
耐负载
41(4.2) N(kgf)
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型