Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-QFA02 - 经济型重型钢制万向球·车削型·压入式
明细表
E-QFA02-12
CODE
代码
E-QFA02
TYPE
类型
压入式,半压入式
MAT
材质
SUS304
MAT1
调整环材质
SUS304
MAT2
主球材质
SUS304
MAT3
副球材质
SUS304
GG
规格
mm
D
18 mm
DD
d
12.000 mm
D1
23 mm
HH
h
2.0 mm
T
7.3 mm
H
15.5 mm
LOAD
单体载重
25 kg
LOAD1
容许荷重
30 kg
WEI
本体重量
30 g
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型