QAA46-D120-L750-T10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qaa46.prj},{NB=QAA46-D120-L750-T10},{CODE=QAA46},{TYPE=barrel type},{MAT=SUS304},{MAT1=seamless steel pipe},{MAT2=EPDM (black)},{SUR=Polished and tempered},{SUR1=polished},{SUR2=polishing},{HAR=HRC28~32},{HAR1=Shaw A75},{D=120},{T=10.0},{B=14.5},{L1=19.5},{D1=47},{D2=40},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAA46 - Rubber-coated lithium battery roller
Bill of material
QAA46-D120-L750-T10
CODE
Code
QAA46
TYPE
Types of
barrel type
MAT
Bushing Material
SUS304
MAT1
Body material
seamless steel pipe
MAT2
Lining material
EPDM (black)
SUR
Bushing Surface Treatment
Polished and tempered
SUR1
Body surface treatment
polished
SUR2
Liner surface treatment
polishing
HAR
Bushing hardness
HRC28~32
HAR1
Liner hardness
Shaw A75
D
120
130
150
120
130
150
L
750
T
10.0
11.5
10.0
11.5
B
14.5
L1
19.5
D1
47
D2
40
D3
80
LINK
website link
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청