QAA51-D130
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qaa51.prj},{NB=QAA51-D130},{CODE=QAA51},{TYPE=Axial head type},{MAT=SUS304},{MAT1=seamless steel tube},{MAT2=NBR(black)},{SUR=Polishing and tempering},{SUR1=polish},{SUR2=burnishing},{HARDNESS=HRC28~32},{HARDNESS1=Shaw A75},{D=130},{L2=100},{L3=5},{L4=15},{D2=20},{D3=30},{D4=50},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAA51 - Rubber coated lithium electric roller axle head type
Bill of material
QAA51-D130
CODE
code
QAA51
TYPE
type
Axial head type
MAT
Shaft head material
SUS304
MAT1
material
seamless steel tube
MAT2
Lining material
NBR(black)
SUR
Surface treatment of shaft head
Polishing and tempering
SUR1
Surface treatment of the body
polish
SUR2
Lining material
burnishing
HARDNESS
Shaft head hardness
HRC28~32
HARDNESS1
Lining hardness
Shaw A75
D
130
150
160
130
150
160
L
961
L1
750
L2
100
L3
5
L4
15
L5
45
L6
40
L7
105.5
D1
125
D2
20
D3
30
D4
50
D5
93
T
10
LINK
weblink
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청