Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAC01_51 - Roller-bearing type
Bill of material
QAC12-20-L15
CODE
code
TYPE
type
MAT1
Material (core material)
MAT2
Material (liner)
-
MAT3
Material (bearing)
steel
SUR
Surface Preparation
HRD
hardness
-
SPE
specification
mm
L
mm
D
20 mm
DD
d
6 mm
D1
D1(H7)
15 mm
DD1
d1
9.8 mm
S
5 mm
ZZ
Suitable bearing
696ZZx2
LINK
Web Link
Webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)