QAC12-20-L15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qac01_51.prj},{NB=QAC12-20-L15},{CODE=QAC12},{TYPE=semi circle},{MAT1=S45C},{MAT2=-},{MAT3=steel},{SUR=Electroless nickel plating},{HRD=-},{SPE=20},{L=15},{D1TOL=H7},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QAC01_51 - Roller-bearing type
Bill of material
QAC12-20-L15
CODE
code
QAC12
QAC12
TYPE
type
semi circle
semi circle
MAT1
Material (core material)
S45C
S45C
MAT2
Material (liner)
-
MAT3
Material (bearing)
steel
SUR
Surface Preparation
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
HRD
hardness
-
SPE
specification
20
25
30
35A
35
40A
40
50A
50
20
25
30
35A
35
40A
40
50A
50
mm
L
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
mm
D
20
mm
DD
d
6
mm
D1
D1(H7)
15
mm
DD1
d1
9.8
mm
S
5
mm
ZZ
Suitable bearing
696ZZx2
LINK
Web Link
Webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
QAR01_31 - Roller Round hole type / with set screw type / hollow aluminum a...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SAD01_22 - Shafts Straight Rod Type Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
QAC22_83 - Roller Bearing Type Fixed Liner Thickness Type Straight Type/Wit...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YSWC - Rectangular spring - ultra light load spring (Purple)
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MJR01_26 - Step Screw For Fulcrum¡¤Slotted Groove / Hexagon Socket Type / H...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAY6700_6310ZZ-j - Deep Groove Ball Bearing-Double-Sided With Dust Cover
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EVD01_47_S5M - High Torque Arc Tooth Synchronizing idler¡¤S5M
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SCJ01_57 - Guide Shaft, Both Ends Internal Thread, Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBH01_11 - Shoulder bolt studs · carbon steel, stainless steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - Miniature deep groove ball bearing dust covers on both ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
QAF31_43 - Roller¡¤Polyurethane thickness selection¡¤Bearing type¡¤Straight...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ENJ01_06 - Idler For Flat Belt¡¤Straight Column Type ¡¤L=25¡«100
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YHE01_21 - Straight Tapered Locating Pin ¡¤ Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YCJ21_38 - Big Head Taper Angle Locating Pin ¡¤ Tolerance Selection ¡¤ Inte...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청