Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QAC01_51 - 滚轮-带轴承型
明细表
QAC12-20-L15
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
材质(芯材)
MAT2
材质(衬层)
-
MAT3
材质(轴承)
SUR
表面处理
HRD
硬度
-
SPE
规格
mm
L
mm
D
20 mm
DD
d
6 mm
D1
D1(H7)
15 mm
DD1
d1
9.8 mm
S
5 mm
ZZ
适用轴承
696ZZx2
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型