QBQ41-D25-L20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qbq01_42.prj},{NB=QBQ41-D25-L20},{CODE=QBQ41},{TYPE=Longitudinal type, resin type},{MAT1=(MC) Nylon (blue)},{MAT2=SUS304},{LINER=-},{SUR=-},{SUR1=-},{DQ=stainless steel},{HARDNESS=-},{D=25},{L=20},{LPOOL=[20:60/5]},{L1=11},{DD=6},{V=9},{Q=10},{G=8},{EE=5.0},{NN=2},{MM=0.70},{DD1=9.8},{P=15},{B=5},{M=M6},{M1=6},{W=8},{ZC=BAF696ZZ},{DQXH=TBP11-5},{DQXH1=TBP12-5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QBQ01_42 - Guide wheel ??¨¨ longitudinal type
Bill of material
QBQ41-D25-L20
CODE
code
QBQ41
QBQ41
TYPE
Types of
Longitudinal type, resin type
Longitudinal type, resin type
MAT1
The main material
(MC) Nylon (blue)
(MC) Nylon (blue)
MAT2
Bearing material
SUS304
SUS304
LINER
Liner
-
-
SUR
Body surface treatment
-
-
SUR1
Mandrel
-
-
DQ
Retaining ring
stainless steel
stainless steel
HARDNESS
hardness
-
-
D
25
25
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
L1
11
mm
DD
d
6
6
mm
V
9
9
mm
Q
10
10
mm
G
8
8
mm
EE
e
5.0
5.0
mm
NN
n
2
2
mm
MM
m
0.70
0.70
mm
DD1
d1
9.8
9.8
mm
P
15
15
mm
B
5
5
mm
M
M6
M6
W
8
8
mm
ZC
Bearing Type
BAF696ZZ
BAF696ZZ
DQXH
Retaining ring model QBQ01/QBQ21
TBP11-5
TBP11-5
DQXH1
Retaining ring model QBQ11
TBP12-5
TBP12-5
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청