QBQ53-D30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qbq51_56.prj},{NB=QBQ53-D30},{CODE=QBQ53},{TYPE=Cylindrical},{TYPE1=High load type},{MAT=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{MAT2=steel},{DQ=stainless steel},{DPOOL=30,40,50,60,100},{D=30},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QBQ51_56 - Guide wheel - cylindrical
Bill of material
QBQ53-D30
CODE
code
QBQ53
QBQ53
TYPE
type
Cylindrical
TYPE1
type
High load type
High load type
MAT
material
S45C
S45C
SUR
surface preparation
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
MAT2
Bearing material
steel
steel
DQ
Retaining ring
stainless steel
stainless steel
D
30
40
50
60
100
30
40
50
60
100
mm
DD
d
6
mm
DD1
d1
15.8
15.8
mm
P
19
19
mm
T
12
mm
S
3.0
mm
B
6
mm
ZC
Using bearings
BAF626ZZ
BAF626ZZ
LINK
Web Link
Webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청