Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QBR11_12 - 导向轮·铝型材用滚轮
明细表
QBR11-5
CODE
代码
TYPE
类型
铝型材用滚轮
MAT1
本体材质
尼龙6
COL1
本体颜色
黑色
MAT2
轴环材质
SUR
轴环颜色/表面处理
SPE
规格
D
29.0 mm
D1
24 mm
DD
d
9.2 mm
T
15.0 mm
B
6.0 mm
S
4 mm
S1
5 mm
ABE
轴承
TT
t
16.5 mm
TT1
t1
1.5 mm
DD1
d1
6.2 mm
DD2
d2
9 mm
DD3
d3
13 mm
NUM
数量
1
LOD
耐负载N(kgf)
49(5)
APR
适用型材
5系列
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型