Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QCP09_10 - AC type electric drum, straight type without drive, high torque type
Bill of material
QCP09-6-D60-W330-B-35
CODE
code
TYPE1
type1
Direct type without drive
TYPE2
type2
High torque type
INS
Installation method
Flat position type
MAT
material quality
SUR
Surface Treatment
SPE
Speed code
D
60 mm
W
mm
Wert eingeben für W
mm
cm
inch
ft
SUP
supply voltage
V
POW
power
35 W
TT
t
2 mm
E
350 mm
L
370 mm
RAT1
Rated speed
5.62
RAT2
0.090
RAT3
29.830
TOR1
Torque
13.34
TOR2
Torque
40.02
TRA1
Rated traction force
444.78
TRA2
Starting traction force
600.45
LINK
Website Link
Website Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen