Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QCP09_10 - 交流型电动滚筒 直式无驱动型 高扭矩型
明细表
QCP09-6-D60-W330-B-35
CODE
代码
TYPE1
type1
直式无驱动型
TYPE2
type2
高扭矩型
INS
安装方法
扁位型
MAT
材质
SUR
表面处理
SPE
速度代码
D
60 mm
W
mm
输入参数值: W
mm
cm
inch
ft
SUP
电源电压
V
POW
电机功率
35 W
TT
t
2 mm
E
350 mm
L
370 mm
RAT1
额定速度
5.62
RAT2
0.090
RAT3
29.830
TOR1
Torque
13.34
TOR2
Torque
40.02
TRA1
额定牵引力
444.78
TRA2
启动牵引力
600.45
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型