QCP35-5-D50-W330-B-7W
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qcp29_45.prj},{NB=QCP35-5-D50-W330-B-7W},{CODE=QCP35},{TYPE=type22},{INS=Internal thread type},{MAT=stainless steel},{SUR=-},{SPE=5},{D=50},{W=330},{SUP=B},{POW=7W},{TT=1.5},{LINK=Website Link},{PPATH=qcp29_45/assem/qcp29_45_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QCP29_45 - AC electric drum internal thread type multi wedge belt wheel type/O belt wheel type/synchronous belt wheel type/double groove type
Bill of material
QCP35-5-D50-W330-B-7W
CODE
code
QCP35
QCP35
TYPE
Types of
type22
type22
INS
Installation method
Internal thread type
MAT
material quality
stainless steel
stainless steel
SUR
Surface Treatment
-
-
SPE
Speed code
5
10
16
25
40
5
10
16
25
40
D
50
mm
W
mm
값 입력 W
mm
cm
inch
ft
확인
SUP
supply voltage
B(Single phase 220V)
C(Three phase 220V)
D(Three phase 380V)
B(Single phase 220V)
C(Three phase 220V)
D(Three phase 380V)
POW
power
7W
14W
7W
14W
W
TT
t
1.5
mm
E
365
365
mm
L
384
384
mm
RAT1
Rated speed
4.91
m/min
RAT2
0.08
m/s
RAT3
31.27
TOR1
Torque
2.14
N.m
TOR2
Start Torque
1.73
N.m
TRA1
Rated traction force
85.44
N
TRA2
Starting traction force
69.21
N
LINK
Website Link
Website Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청