Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QDC27_28 - 塑制万向球·车削型·螺杆式
明细表
QDC27-5
CODE
代码
TYPE
类型
螺杆式·六角螺栓型
MAT1
主体 材质
MAT2
主球 材质
SPE
规格
M
5 mm
HH1
h1
5 mm
HH2
h2
6 mm
S
8 mm
E
1.5 mm
T
1.5 mm
DD
d
4.76 mm
RES
耐负载N(kgf)
2(0.2)
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型