Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QDC31 - 钢制万向球·车削型·法兰式
明细表
QDC31-40
CODE
型号
QDC31
TYPE
类型
法兰式/向下使用型
MAT1
主体材质
S45C
SUR1
主体表面处理
无电解镀镍
MAT2
托座材质
SCM415
HRD1
托座硬度
HRC55-
MAT3
主球材质
SUJ2
HRD2
主球硬度
HRC55-
MAT4
副球材质
SUJ2
HRD3
副球硬度
HRC55-
MAT5
防尘密封圈材质
毛毡
SPE
规格
D
40 mm
D1
24 mm
HH1
h1
5 mm
H
29 mm
DD
d
15.875 mm
TT
t
4 mm
PCD
P.C.D
32 mm
W
32 mm
K
4.5 mm
WL
耐负载N(kgf)
900(90)
LINK
网站
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型