Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDE51 - Steel universal ball/Turning type/Screw type
Bill of material
QDE51-10
CODE
model
QDE51
TYPE
Types of
Screw type/Bolt type
MAT1
main body National standard Material
0Cr18Ni9
MAT2
main body Quite Material
SUS304
MAT3
ball National standard Material
9Cr18Mo
MAT4
ball Quite Material
SUS440C
SUR
Surface treatment
-
SPE
specification
D
18.5 mm
HH
h
2.5 mm
HH1
H1
10 mm
H
24.5 mm
DD
d
8.73 mm
M
10 mm
PCD
P.C.D
15.4 mm
K
2.0 mm
WL
Withstand load
55(5.6)
LINK
website
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)