Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QDE51 - 钢制万向球·车削型·螺杆式
明细表
QDE51-10
CODE
型号
QDE51
TYPE
类型
螺杆式/螺栓型
MAT1
主体国标材质
0Cr18Ni9
MAT2
主体相当材质
SUS304
MAT3
球国标材质
9Cr18Mo
MAT4
球相当材质
SUS440C
SUR
表面处理
-
SPE
规格
D
18.5 mm
HH
h
2.5 mm
HH1
h1
10 mm
H
24.5 mm
DD
d
8.73 mm
M
10 mm
PCD
P.C.D
15.4 mm
K
2.0 mm
WL
耐负载N(kgf)
55(5.6)
LINK
网站
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型