Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDE60 - Steel Universal Ball,Turning Type,Screw Cutting Type·Standard Type
Bill of material
QDE60-45
CODE
code
QDE60
TYPE
type
Screw Cutting Type/Standard Type
MAT1
Main Body Material
S45C
MAT2
Ball Material
SUS440C
MAT3
Cover Material
S45C
SUR
Surface Treatment
QPQ
SPE
Specifications
45
D
44.5 mm
D1
19 mm
R
11 mm
DD
d
25.4 mm
HH1
h1
41.7 mm
T
5.7 mm
HH2
h2
31 mm
B
7 mm
M
12 mm
RES
Load Resistance
1323(135)
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)