Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDE62 - Steel universal ball, turning type, screw cutting type, trash hole discharge type
Bill of material
QDE62-20
CODE
code
QDE62
TYPE
type
Screw cutting type/trash hole discharge type
MAT
The main material
15CrMo
MAT1
Ball material
GCr15
MAT2
Cover material
S20C
SUR
Surface treatment
Nickel plated
SPE
Specification
D
24 mm
D1
21 mm
DD
d
15.875 mm
B
4.5 mm
HH1
h1
20.5 mm
HH2
h2
10 mm
T
4.0 mm
M
M8 mm
S
3.5 mm
HOLE
Garbage discharge hole
Threaded part
LOAD
Withstand load (N)kgf
35
LINK
weblink
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen